1.7220 Aço temperado
| Nº de material | 1.7220 |
| Padrão US (AISI) | - |
| Designação curta | 34CrMo4 |
| Designação antiga | - |
| Descrição | Aço temperado |
| Composição Componentes da liga [%] | C: 0,30 - 0,37 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,60 - 0,90 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,035 Cr: 0,90 - 1,20 Mo: 0,15 - 0,30 |
| Densidade [g/cm³] | 7,9 |
Limite de elasticidade | ≥ 500 |
| Resistência à tração Rm [N/mm²] | 800-950 |
| Alongamento na ruptura A [%] | ≥ 14 |
| Usinabilidade | nível bom |
| Soldabilidade | nível inadequado |
| Tratamento térmico | possível |
| Outras propriedades | - |
| Principais aplicações | Grampos excêntricos com tensão final, grampos excêntricos com tensão média, garfos com pinos roscados, alavanca excêntrica dupla |
Esses dados são valores de referência, cuja exatidão não garantimos. As propriedades dos materiais de aço dependem, em grande parte, do seu tratamento térmico e/ou mecânico.